Centro di risorse

Ci auguriamo che trovi qualcosa di interessante da leggere, guardare e condividere.

Nuova cerniera compatta con regolazione di coppia studiata per spazi limitati

January 18 2024
Nuova cerniera compatta con regolazione di coppia studiata per spazi limitati

Southco ha ampliato la sua linea di successo di cerniere a frizione con una versione a basso profilo che permette un controllo della posizione affidabile in applicazioni in spazi limitati. La cerniera a incasso a coppia costante ST-20L offre una nuova soluzione per il montaggio di coperchi di piccole dimensioni e schermi che devono essere sollevati e bloccati saldamente in qualsiasi posizione. 

La cerniera a incasso a coppia costante ST-20L migliora l'ergonomia, la sicurezza e la percezione del valore dando ai pannelli leggeri una sensazione di maggiore consistenza e fornendo un'esperienza continua per l'utente finale. Studiata per applicazioni in spazi limitati, inclusi console centrali di autoveicoli, piccoli armadi industriali e apparecchiature per l'illuminazione, la ST-20L offre una coppia costante comprovata in una struttura compatta.

Le cerniere a incasso a coppia costante di Southco sono studiate per applicazioni che richiedono la funzionalità di una coppia costante in una struttura sagomata. Gli stili di montaggio a pressione o ad avvitamento si integrano facilmente nelle applicazioni in plastica, metallo pressofuso e lamiera, migliorando la sensazione e le prestazioni generali del prodotto finale. L'esclusivo design a scomparsa della ST-20L ne consente l'installazione facile in spazi di ingombro ridotti e nascosti alla vista, senza interruzione dello stile esterno.

Le cerniere studiate con la tecnologia della coppia costante di Southco forniscono una resistenza uniforme e controllata sull'intera gamma di movimento e tengono sportelli e pannelli saldamente in qualsiasi posizione. La linea di cerniere a coppia costante di Southco resiste a deviazioni e contraccolpi, anche in presenza di vibrazioni o carichi dinamici. Grazie alla predisposizione della coppia durante il processo di produzione, le cerniere a coppia costante Southco offrono prestazioni senza necessità di regolazione per l'intera durata dell'applicazione.

La cerniera a coppia costante ST-20L di Southco consente ai progettisti di migliorare l’esperienza del cliente e la percezione della qualità fornendo il funzionamento scorrevole di sportelli e pannelli e mantenendo i coperchi aperti per permettere all'utente finale di accedere facilmente a quanto contenuto negli scompartimenti. La serie ST-20L migliora l'ergonomia dei prodotti a partire dalle apparecchiature per l'illuminazione fino agli schermi, in cui la facilità e l'affidabilità dell'orientamento possono fare la differenza tra un'esperienza straordinaria per il cliente e una frustrante.

Guardate le cerniere a coppia costante ST-20L di Southco qui, Cerniere a coppia costante ST-20L

Per saperne di più sulla linea di cerniere di posizionamento di Southco, visitate la nostra pagina di prodotto delle cerniere di posizionamento.

Per maggiori informazioni sulla linea di soluzioni di incernieramento a coppia costante di Southco, visitate la nostra pagina di prodotto sulle cerniere.

Vedi risorse correlate