Centro di risorse

Ci auguriamo che trovi qualcosa di interessante da leggere, guardare e condividere.

Scoprite la nuova generazione di cerniere con regolazione di coppia ST

Scoprite la nuova generazione di cerniere con regolazione di coppia ST

Southco è orgogliosa di presentare la nuova generazione di cerniere con regolazione di coppia ST: la ST-7A2 e la ST-10A2. Queste nuove cerniere mantengono tutto ciò che vi piace nelle cerniere con regolazione di coppia e aggiungono una durata lunga più del doppio di quella dei modelli precedenti.

Le cerniere con regolazione di coppia ST sono compatte, robuste e con una coppia elevata, per consentire all'utente di posizionare facilmente pannelli e coperchi a prescindere dal loro peso. Le loro dimensioni e i loro valori di coppia si adattano a design che vanno dalle webcam di più piccole dimensioni e l'elettronica di consumo fino a schermi per computer portatili, schermi LCD, terminali di distributori automatici, apparecchiature medicali e pannelli di armadi di grandi dimensioni. Le novità di questa serie, la ST-7A2 e la ST-10A2, forniscono gli stessi vantaggi di versatilità, resistenza ed ergonomia delle versioni precedenti, con in più il vantaggio di una durata enormemente maggiore.

Se da un lato le cerniere con regolazione di coppia sono un mezzo eccellente per migliorare l'esperienza dell'utente con un prodotto, dall'altro hanno un limite: la maggiore usura del meccanismo interno. Dato che è sul meccanismo che grave parte del carico dell'utente, esso si usura naturalmente nel tempo, perdendo un po' della coppia che rende questa cerniera la scelta opportuna. A lungo andare e con un uso sufficientemente intenso, una cerniera con regolazione di coppia può sembrare una normale cerniera, quando la resistenza del suo meccanismo si esaurisce. La ST-7A2 e la ST-10A2 risolvono questo problema migliorando questo meccanismo interno. Tale miglioramento aumenta enormemente la durata della cerniera, così da poter funzionare correttamente per l'intero ciclo di vita del prodotto.

La versatilità è un altro punto di forza delle cerniere con regolazione di coppia ST e le due novità rappresentano un miglioramento anche da questo punto di vista. Le nuove opzioni di installazione ora sono disponibili sotto forma di un adattatore per resistenza potenziata per carichi gravosi e di un adattatore di spostamento del cavo per una maggiore libertà nella fase di progettazione. Queste aggiunte facilitano l'inclusione delle cerniere con regolazione di coppia ST in un'ampia varietà di progetti.

Infine, uno dei vantaggi più significativi delle cerniere con regolazione di coppia ST è il miglioramento dell'ergonomia da loro offerto. Nella loro progettazione per il futuro, gli ingegneri cercano tutti i modi possibili per aumentare la sicurezza e la facilità d'uso dei propri dispositivi. Le cerniere con regolazione di coppia forniscono un movimento uniforme e aiutano gli utenti a posizionare i dispositivi esattamente dove desiderano. Eliminando il fattore della gravità, gli utenti possono conoscere sempre la posizione di ogni pannello e dispositivo da loro spostato. Ciò riduce anche il rischio di lesioni derivanti dalla chiusura accidentale su un utente. La ST-7A2 e la ST-10A2 migliorano l'esperienza dell'utente e aumentano la sicurezza dei design del futuro.

065fce2d2f11fec6d2e3c5ca968794fd3f53af5ef3f2a179df55e0fb90fd3e32 3.131.142.67
please type in at least 2 letters...
Loading...