Centro di risorse

Ci auguriamo che trovi qualcosa di interessante da leggere, guardare e condividere.

Il Nuovo Chiavistello Elettronico Compatto di Southco Offre Il Monitoraggio Dello Stato Della Porta e Della Chiusura

Il Nuovo Chiavistello Elettronico Compatto di Southco Offre Il Monitoraggio Dello Stato Della Porta e Della Chiusura

Southco  ha  ampliato  la  propria  linea  di soluzioni  per  il  controllo  dell'accesso  elettronico  con un  chiavistello  elettronico compatto,  che  semplifica l'aggiornamento  da  chiusura  meccanica  a  elettromeccanica.  Il  nuovo  chiavistello  della  serie  EM-05  4 integra  una  chiusura  elettronica  con  rilevazione  della  posizione  dello  scrocco  e  rilevazione  della  porta, facilitando il monitoraggio dello stato della porta e della chiusura.

Il chiavistello elettronico della serie EM-05 4 di Southco è ad alta efficienza energetica, perché non richiede  assorbimento  di  corrente  per  mantenere  la  posizione  in  tiro  o  in  estensione.  Grazie  alle  sue dimensioni  compatte,  il  leggero  chiavistello  elettronico  serie  4  può  essere  facilmente  installato  in  spazi ristretti ed è adattabile a vari requisiti di montaggio. Semplice da montare e azionare, l’economica serie 4 utilizza un meccanismo con azionamento a motorino caricato a molla, che fornisce un’alternativa sicura e affidabile alle soluzioni a solenoide in applicazioni di dispensazione e conservazione ad alto volume.

Il  direttore  generale  Steve  Spatig  aggiunge:  "Il  nuovo  chiavistello  elettronico  della  serie  EM-05  4 rappresenta  un  aggiornamento  semplice  ed  economicamente  vantaggioso  del  controllo dell'accesso elettromeccanico,  che  offre  più  efficienza  energetica  e  affidabilità  rispetto  alle  tradizionali  soluzioni  a solenoide. Grazie alla rilevazione integrata della posizione dello scrocco e dello stato della porta, la serie 4 facilita il monitoraggio della porta e dello stato della chiusura per una maggiore sicurezza.

Vedi risorse correlate