Centro di risorse

Ci auguriamo che trovi qualcosa di interessante da leggere, guardare e condividere.

NUOVA CHIUSURA ROTATIVA È DOTATA DI ROTORE ESTERNO E CHIUSURA A SCOMPARSA

January 14 2023
NUOVA CHIUSURA ROTATIVA È DOTATA DI ROTORE ESTERNO E CHIUSURA A SCOMPARSA

Southco ha ampliato la sua serie di successo di chiusure rotative R4 grazie aduna nuova versione con rotore esterno, che offre prestazioni migliorate per impieghi medicon protezione per sporco e detriti. La chiusura rotativa con rotore esterno R4-75con protezione sporco e detriti,di Southco è dotata di una staffa di montaggio integrata che semplifica l’installazione e di un meccanismo rotante a scomparsa che migliorala durata nelle applicazioni in cui è richiesto l’azionamento remoto.
 
La chiusura rotativa con rotore esterno R4-75 con protezione sporco e detriti, offre una soluzione compatta per applicazioni che richiedono il montaggio a scomparsa e l’azionamento a distanza di una porta o un pannello. Una levetta in linea e un rotore esterno forniscono una chiusura resistente per armadi e scomparti interni o esterni, rendendola la scelta ideale per applicazioni su macchine da lavoro pesante, camion, autobus e pullman.
 
Realizzata in acciaio anticorrosione, la chiusura rotativa con rotore esterno R4-75 con protezione sporco e detriti, fornisce prestazioni durature in ambienti con forti vibrazioni e protegge dall’esposizione alla polvere e allo sporco. Il meccanismo a duestadi permette la chiusura sicura e positiva con forze ridotte e la comodità della chiusura a spinta.
 
La chiusura rotativa con rotore esterno R4-75con protezione sporco e detriti,fornisce nuovi livelli di flessibilità di progettazione agli OEM, in particolare per pannelli esterni su autobus e pullman. La chiusura rotativa con rotore esterno R4-75con protezione sporco e detriti,fornisce una chiusura sicura e a scomparsa e l’azionamento a distanza, semplificando al contempo il processo d’installazione.
 
Per saperne di più sulle nostre soluzioni rotative, scaricate la Guida alle chiusure rotative R4 di Southco.

Vedi risorse correlate