R4-05-21-505-20
Chiusura a spinta rotative, Misura micro, A uno stadio, Ammortizzatore integrato, Trigger inferiore, Filettatura 8-32, Acciaio inox, Passivato
| Materiale | Acciaio inox |
|---|---|
| Finitura | Passivato |
| Colore | Lucido |
| Stage | A uno stadio |
| Foro di montaggio | Filettatura 8-32 |
| Installazione | Rivetto/Vite |
| Funzionamento | Inferiore |
| Misura | Micro Size |
| Style | Ammortizzatore integrato |
| Class | R4 – Chiusure rotative |
Queste robuste soluzioni di chiusura per porte e pannelli di apparecchiature e macchinari per impieghi gravosi coniugano la robustezza e la sicurezza dell’azione rotativa alla praticità della chiusura a spinta. Il design compatto consente il montaggio a scomparsa, tollera errori di allineamento in posizione di chiusura, si innesta facilmente anche esercitando una bassa forza di chiusura e garantisce un bloccaggio saldo e senza gioco.