Fissaggi a scomparsa per pannelli a giunto accostato, Montaggio Anteriore, Ricettacolo con presa corta - per materiali sottili. Chiusura: R2-0259-02, Acciaio, Zincato, cromato lucido
Fissaggi a scomparsa per pannelli a giunto accostato, Montaggio Anteriore, Ricettacolo con presa corta - per materiali sottili. Chiusura: R2-0259-02, Acciaio, Zincato, cromato lucido
Le chiusure a leva per pannelli R2 e R5 di Southco accoppiano e collegano pannelli di grandi dimensioni, permettendo il montaggio rapido di strutture. Grazie alla combinazione di azionamento veloce, resistenza eccezionale e montaggio a scomparsa, le chiusure a leva per pannelli R2 e R5 forniscono una soluzione comprovata per l'accoppiamento di pannelli e la chiusura sicura di porte. Con meno di un giro completo di chiave i pannelli possono essere accoppiati in sicurezza e smontati per la manutenzione o il trasporto.
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.