PK-0-40374-50

Cilindri, Cava esagonale da 8 mm, Lega di zinco, Rivestimento in polvere nera organica

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Lega di zinco
Finitura Rivestimento in polvere nera organica
Colore Nero
Tipo Testa Cava esagonale da 8 mm
Class PK - Cilindri
Questi cilindri, acquistati indipendentemente dalle chiusure, offrono agli OEM e agli utenti finali la possibilità di personalizzare l’assegnazione dei codici chiave in base alle esigenze dell’applicazione. I cilindri possono essere installati o sostituiti anche dopo avere montato le chiusure. La possibilità di assegnare più codici chiave consente di implementare facilmente il grado di controllo dell’accesso richiesto dall'applicazione.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.