Cilindri

I nostri tappi di bloccaggio sono i componenti principali dei nostri sistemi a camma, fornendo il meccanismo di bloccaggio essenziale e il controllo delle chiavi. Questi tappi progettati con precisione sono progettati per funzionare in modo impeccabile con la nostra gamma di corpi a camma, offrendo una soluzione versatile e sicura per una vasta gamma di applicazioni. Dai mobili e contenitori alle macchine distributrici e alle cassette delle lettere, i nostri tappi di bloccaggio offrono prestazioni affidabili e sicurezza personalizzabile.

Cilindri

Caratteristiche principali:

  • Facile utilizzo: L'inserimento e la rimozione semplici semplificano l'uso quotidiano.
  • Design compatto: Portatile e poco ingombrante per un facile stoccaggio e maneggevolezza.
  • Durabilità robusta: Costruito per resistere all'uso regolare e mantenere le prestazioni nel tempo.

Vantaggi principali:

  • Sicurezza potenziata: Rinforza la protezione contro l'accesso non autorizzato.
  • Assicurazione aumentata: Offre tranquillità con prestazioni di bloccaggio affidabili.
  • Semplicità operativa: Agevola l'installazione sicura senza l'uso di attrezzi specializzati.
  • Economicità: Offre un aggiornamento della sicurezza conveniente per diverse applicazioni.
  • Applicazioni: I nostri tappi di blocco sono utilizzati insieme ai nostri corpi di serratura a camma in una varietà di applicazioni, tra cui contenitori, distributori automatici, cassette delle lettere, armadietti, mobili, macchine da gioco, trasporti e progetti personalizzati.

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Cilindri

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 52

Imposta ordine discendente
  1. PK-10-01-05-KR001

    Chiave, 2 codice R001

  2. PK-10-10

    Latch

  3. PK-10-10-05

    Latch

  4. PK-39-72-13-MK1010

    Cilindri, Master chiave

  5. PK-39-72-13-MK1050

    Cilindri, Master chiave

  6. PK-10-10-05-KR001

    Latch

Pagina
per pagina