PK - Cilindri

Questi cilindri, acquistati indipendentemente dalle chiusure, offrono agli OEM e agli utenti finali la possibilità di personalizzare l’assegnazione dei codici chiave in base alle esigenze dell’applicazione. I cilindri possono essere installati o sostituiti anche dopo avere montato le chiusure. La possibilità di assegnare più codici chiave consente di implementare facilmente il grado di controllo dell’accesso richiesto dall'applicazione.
PK - Cilindri
Il cilindro in zinco pressofuso offre una sede duratura per la chiusura a lamelle in ottone. L’installazione dei cilindri non richiede attrezzi speciali e lo smontaggio prevedere l’uso di una chiave speciale. La configurazione normale del cilindro riduce i requisiti di inventario, consente la personalizzazione su campo e semplifica l’assegnazione di codici chiave comuni a chiusure di vario tipo
  • Il design modulare si adatta a varie tipologie di chiusure per offrire la praticità della chiave unica in tutta l’installazioneI cilindri con protezioni prevengono l’ingresso di polvere e umidoDisponibili con frontali in finitura a polvere nera, cromo lucido o acciaio inoxLa maggior parte dei cilindri viene fornita con due chiavi in ottone nichelato. Ulteriori chiavi possono essere ordinate separatamente
  • Le chiavi sono disponibili interamente in metallo o con una pratica ed elegante impugnatura in plastica stampata Disponibili con protezione verticale in acciaio inox o scorrevole con rivestimento in nichelI corpi dei cilindri sono disponibili anche in termoplastica tecnica per complementare l’estetica di altre chiusure SouthcoI cilindri sono disponibili anche con attuazione mediante attrezzo, ma – a differenza di quelle a chiave – non possono essere rimosse dopo l’installazioneLe serrature standard DIN sono disponibili nella versione a chiave e ad attrezzo

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando PK - Cilindri

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 52

Imposta ordine discendente
  1. PK-10-01-05-KR001

    Chiave, 2 codice R001

  2. PK-10-10-05

    Latch

  3. PK-10-10

    Latch

  4. PK-39-72-13-MK1050

    Cilindri, Master chiave

  5. PK-39-72-13-MK1010

    Cilindri, Master chiave

  6. PK-10-10-05-KR001

    Latch

  7. PK-29-16-13-MK1010

    Cilindri, CH751

Pagina
per pagina