P7-A-533-11

AdvancedMC™ (AMC), pacchetto eject

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Plastica
Colore Nero
Spessore OP 0.80
Spessore max. pannello esterno 1.50
Profilo Basso profilo
Microswitch Configuration Plunger
Lista UL UUL94-V0 L94-VO
Class P7 – Componentistica hardware per frontalini ATCA.
Questa soluzione soddisfa integralmente le specifiche Advanced TCA PICMG 3.0 R2.0 relative al montaggio del frontalino nelle installazioni rack usate nelle telecomunicazioni. Gli utenti che acquistano la soluzione completa usufruiscono di uno sconto speciale (offerta bundled).

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.