P7 - Componentistica hardware per frontalini ATCA.
Questa soluzione soddisfa integralmente le specifiche Advanced TCA PICMG 3.0 R2.0 relative al montaggio del frontalino nelle installazioni rack usate nelle telecomunicazioni. Gli utenti che acquistano la soluzione completa usufruiscono di uno sconto speciale (offerta bundled).

Per garantire un pacchetto di componenti per il montaggio dei frontalini perfettamente conforme allo standard ATCA, proponiamo un robusto estrattore da utilizzare insieme ai perni guida e alle viti imperdibili Southco.
- L’ergonomico estrattore a leva semplifica l’azionamento, propone un design gradevole e occupa poco spazio sul frontalino
- Il gancio secondario sugli estrattori a leva aziona il microinterruttore per consentire l’hot-swapping
- Le viti imperdibili cementate con cava a croce n°2 sono anche zigrinate per semplificare il montaggio manuale
- Finitura liscia e perni a punta affusolata per semplificare l’allineamento e l’inserimento
- L’estrattore soddisfa gli standard ATCA corrispondenti ad almeno 250 cicli di estrazione
- Le viti imperdibili sono disponibili nello stile a pressione e a ribadire per adattarsi a pannelli di vario spessore
- Le viti imperdibili sono disponibili con pomello metallico o pomelli colorati Serie Prism
- Pienamente conforme agli standard ATCA PICMG 3.0 R2.0
- Gancio e maniglia caricati vetro sugli estrattori a leva sono conformi alla classificazione UL94-V0
- I pomelli Prism Serie PC/ABS sono inoltre conformi alla classificazione UL94-V0
- Componenti metallici conformi alla direttiva ROHS per soddisfare i requisiti EU riguardanti il divieto di utilizzo del cromo esavalente
Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:
CERTIFICATI DEI PRODOTTI