P7-1-991-10
CompactPCI, eject, Inferiore
| Spessore OP | 0.00 |
|---|---|
| Spessore max. pannello esterno | 2.50 |
| Compliance Specification | CompactPCI |
| Lista UL | UUL94-V0 L94-VO |
| Tipo | Handle. |
| Class | P7 - Impugnature per estrattori CompactPCI |
Il design ergonomico e conforme allo standard industriale è caratterizzato da un’ampia presa, un pulsante di sgancio facilmente accessibile e un azionamento a bassa forza che assicura semplicità d’uso. I design dell’impugnatura superiore e inferiore comprendono un microswitch di interfaccia nell’estrattore inferiore per assicurare la protezione elettrica durante il cambio delle schede.