P7 - Impugnature per estrattori CompactPCI
Il design ergonomico e conforme allo standard industriale è caratterizzato da un’ampia presa, un pulsante di sgancio facilmente accessibile e un azionamento a bassa forza che assicura semplicità d’uso. I design dell’impugnatura superiore e inferiore comprendono un microswitch di interfaccia nell’estrattore inferiore per assicurare la protezione elettrica durante il cambio delle schede.

Questa impugnatura offre un’alternativa più ergonomica ed economica per le schede CompactPCI e integra l’offerta Southco di viteria di montaggio, viti imperdibili, fissaggi e leve di inserimento/estrazione per un’ampia varietà di schede e componenti modulari.
- Bassa forza di azionamento e funzionamento intuitivo per semplificare l’inserimento e l’estrazione delle schedeIl pulsante protetto previene l’azionamento accidentale dell’impugnatura dell’estrattoreIl microswitch di protezione del circuito può essere azionato senza ruotare l’impugnatura dell’estrattoreInteramente conforme alla direttiva RoHS
- Adatti a schede/frontalini 3U, 6U e 9UImpugnature per l’estrattore superiore e inferiore selezionabili separatamenteGli accessori per il montaggio comprendono viti, blocco per 3U, ghiere a scatto o a pressione e gruppo di microswitch indipendente
- Soddisfa i requisiti dello standard PICMG 2.0 R3.0 e IEEE 1101.10
Ricerca del numero di parte
- Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progettoLe persone cercano spesso per: