M1-25-9D3-88
Chiusure a compressione, Misura grande, Serratura a chiave Codici chiave S016, 18.5 - 29mm (.073 - 1.14 in) Spessore della porta, 23.5 - 35mm or 74 -88mm (.92 - 1.38 in or 2.91 - 3.47 in) Serraggio utile, Acciaio inox 316, Elettrolucidato
| Materiale | 316 Stainless Steel |
|---|---|
| Finitura | Elettrolucidato |
| Colore | Lucido |
| Restrizione dell'accesso | Serratura a chiave |
| Serie | PVD coated |
| Spessore OP | 18.50 |
| Spessore max. pannello esterno | 29.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 21.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 28.00 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 63.00 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 76.00 |
| Codici chiave | S016 |
| Profilo | A filo |
| Tipo Impugnatura | D Handle Style |
| Misura | Misura grande |
| Class | M1 - Chiusure a compressione |
| Dimensione | 2.5 in |
Chi lo dice che non si può avere tutto? Da oggi è possibile garantire massima impermeabilità senza rinunciare all’estetica! La chiusura M1 Southco combina il look integrato di una chiusura a filo con la semplicità d’uso di una chiusura lift-and-turn e la perfetta tenuta di una chiusura a compressione. Tutto questo in un’unica soluzione.