M1-20-92-48

Chiusura a spinta a vista, Intermedia, Serratura a chiave, 12-22.5 mm Spessore del pannello, 27-40 mm Gamma di serraggio, 316 Acciaio inox , Elettrolucidato

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale 316 Stainless Steel
Finitura Elettrolucidato
Colore Lucido
Restrizione dell'accesso Serratura a chiave
Spessore OP 12.00
Spessore max. pannello esterno 22.50
Grip - Minimum (mm) 27.00
Grip - Maximum (mm) 40.00
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) 51.00
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) 64.00
Tipo Impugnatura D Handle Style
Misura Intermedia
Compliance Specification UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Class M1 - Chiusure a compressione
Chi lo dice che non si può avere tutto? Da oggi è possibile garantire massima impermeabilità senza rinunciare all’estetica! La chiusura M1 Southco combina il look integrato di una chiusura a filo con la semplicità d’uso di una chiusura lift-and-turn e la perfetta tenuta di una chiusura a compressione. Tutto questo in un’unica soluzione.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.