M1-20-82-68
Chiusura a spinta a vista, Intermedia, 12-22.5 mm Spessore del pannello, 39-52 mm Gamma di serraggio, 316 Acciaio inox , Elettrolucidato
| Materiale | 316 Stainless Steel |
|---|---|
| Finitura | Elettrolucidato |
| Colore | Lucido |
| Restrizione dell'accesso | Locking |
| Tipo Testa | Impugnatura |
| Spessore OP | 12.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 22.50 |
| Grip - Minimum (mm) | 39.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 52.00 |
| Tipo Impugnatura | D Handle Style |
| Misura | Intermedia |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Class | M1 - Chiusure a compressione |
Chi lo dice che non si può avere tutto? Da oggi è possibile garantire massima impermeabilità senza rinunciare all’estetica! La chiusura M1 Southco combina il look integrato di una chiusura a filo con la semplicità d’uso di una chiusura lift-and-turn e la perfetta tenuta di una chiusura a compressione. Tutto questo in un’unica soluzione.