M1-20-82-36
Chiusure a compressione, Intermedia, Bloccaggio, 12 - 22.5mm (.475 - . 885 in) Spessore della porta, 39 - 52mm (2.01 - 2.52 in) Serraggio utile, Acciaio inox 316, Nero PVD
| Materiale | 316 Stainless Steel |
|---|---|
| Finitura | PVD |
| Colore | Nero |
| Restrizione dell'accesso | Locking |
| Tipo Testa | Impugnatura |
| Serie | PVD coated |
| Spessore OP | 12.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 22.50 |
| Grip - Minimum (mm) | 39.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 52.00 |
| Profilo | A filo |
| Tipo Impugnatura | D Handle Style |
| Misura | Intermedia |
| Class | M1 - Chiusure a compressione |
| Dimensione | 2 in |
Chi lo dice che non si può avere tutto? Da oggi è possibile garantire massima impermeabilità senza rinunciare all’estetica! La chiusura M1 Southco combina il look integrato di una chiusura a filo con la semplicità d’uso di una chiusura lift-and-turn e la perfetta tenuta di una chiusura a compressione. Tutto questo in un’unica soluzione.