AC - Cavi

Disponibili in sette tipologie diverse con una scelta di connettori per soddisfare un’ampia gamma di requisiti applicativi in molteplici settori industriali, i cavi AC Southco collegano la nostra linea di azionamenti e chiusure rotative per il commando a distanza. Realizzati in materiali altamente robusti e resistenti alla corrosione, i cavi AC Southco sono idonei all’impiego in ambienti interni ed esterni.

AC - Cavi

I cavi AC sono disponibili in vari stili e opzioni per soddisfare un’ampia gamma di requisiti applicativi.

  • Realizzazione estremamente robusta e resistente alla corrosione
  • Idonei all’impiego in ambienti interni ed esterni
  • Facile integrazione con le chiusure rotative e gli azionamenti Southco
  • Sistema modulare per offrire completa flessibilità
  • Sette tipologie diverse di cablaggi e connettori
  • Sguainati, rivestiti o inguainati
  • Splitter per cavo disponibile per punti di azionamento singoli o multipli e con rilascio a tempo

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando AC - Cavi

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 99

Imposta ordine discendente
  1. AC-CAB0-7-0750-060

    Latch

  2. AC-CBB0-7-0750-054

    Latch

  3. R4-0-50253-3

    Latch

  4. R4-0-50114

    Latch

  5. AC-C0H0-4-0500-048

    Cavi, Acciaio inox

  6. AC-CAB0-7-0750-057

    Latch

  7. AC-C0H0-4-0250-048

    Cavi, Acciaio inox

  8. AC-CBB0-6-0750-062

    Latch

  9. AC-CHB0-7-0750-079

    Latch

  10. AC-CAB0-6-0750-060

    Latch

  11. AC-CBB0-7-0750-100

    Latch

  12. AC-CAH0-7-0750-034

    Latch

  13. AC-CBB0-7-0750-062

    Latch

  14. AC-CAB0-7-2000-060

    Latch

  15. AC-CBB0-6-0750-054

    Latch

  16. AC-CH00-7-0500-100

    Latch

  17. AC-CBB0-7-2000-054

    Latch

  18. AC-CBH0-7-0750-028

    Latch

  19. AC-C0H0-4-1250-048

    Cavi, Acciaio inox

  20. AC-CHB0-7-2000-079

    Latch

  21. AC-CBB0-7-2000-100

    Latch

  22. AC-C0H0-4-1000-048

    Cavi, Acciaio inox

  23. AC-9BX-20-34

    Latch

  24. AC-CBB0-7-2000-062

    Latch

  25. AC-CAB0-7-0750-066

    Latch

  26. AC-CAB0-6-0750-057

    Latch

  27. AC-CBB0-6-2000-054

    Latch

  28. AC-CHB0-6-0750-079

    Latch

  29. AC-CBB0-6-0750-100

    Latch

  30. AC-CAB0-7-2000-057

    Latch

  31. AC-CHB0-6-2000-079

    Latch

  32. AC-C0H0-4-0750-048

    Cavi, Acciaio inox

  33. AC-CAB0-6-0750-066

    Latch

Pagina
per pagina