Cavi

I nostri cavi sono componenti essenziali per l'azionamento remoto e il controllo flessibile dei sistemi di chiusura rotante. Questi cavi di alta qualità forniscono il collegamento cruciale tra l'attuatore e il meccanismo di chiusura rotante, consentendo un'operazione comoda da remoto o da una posizione nascosta. Dall'attrezzatura industriale e dai sistemi di sicurezza ai pannelli di accesso e alle applicazioni telecomandate, i nostri cavi garantiscono un controllo affidabile del sistema di chiusura rotante.

Cavi

Caratteristiche principali:

  • Costruzione resistente: Realizzata con materiali ad alta resistenza come acciaio, acciaio inossidabile o polimeri specializzati per prestazioni durature.
  • Varie tipologie e dimensioni: Disponibili in diversi tipi di cavi (ad es. cavo intrecciato, cavo flessibile, condotto flessibile) e diametri per adattarsi a diverse applicazioni e requisiti di carico.
  • Operazione fluida e reattiva: Garantisce una trasmissione di forza affidabile con un ritardo minimo, massimizzando l'efficienza.
  • Instradamento flessibile: Può essere instradato attraverso percorsi complessi, offrendo flessibilità di progettazione per l'azionamento remoto.
  • Compatibilità: Si integra perfettamente con i nostri chiavistelli rotanti e attuatori per prestazioni affidabili.

Vantaggi principali:

  • Azionamento remoto: Aziona i chiavistelli da una distanza o posizione nascosta.
  • Controllo flessibile: Fornisce un controllo preciso e reattivo del meccanismo di chiusura.
  • Sicurezza potenziata: Agevola il bloccaggio e lo sbloccaggio remoto per una maggiore sicurezza.
  • Durevole e affidabile: Costruito per durare per un funzionamento affidabile.
  • Applicazioni: I nostri cavi vengono utilizzati insieme ai nostri chiavistelli rotanti e attuatori in una vasta gamma di applicazioni, tra cui attrezzature industriali e sistemi di sicurezza, automotive e trasporti, sistemi HVAC, aerospaziale, robotica, dispositivi telecomandati e applicazioni personalizzate.

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Cavi

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 99

Imposta ordine discendente
  1. AC-CAB0-7-0750-060

    Latch

  2. AC-CBB0-7-0750-054

    Latch

  3. R4-0-50253-3

    Latch

  4. R4-0-50114

    Latch

  5. AC-C0H0-4-0500-048

    Cavi, Acciaio inox

  6. AC-CAB0-7-0750-057

    Latch

  7. AC-C0H0-4-0250-048

    Cavi, Acciaio inox

  8. AC-CBB0-6-0750-062

    Latch

  9. AC-CHB0-7-0750-079

    Latch

  10. AC-CAB0-6-0750-060

    Latch

  11. AC-CBB0-7-0750-100

    Latch

  12. AC-CAH0-7-0750-034

    Latch

  13. AC-CBB0-7-0750-062

    Latch

  14. AC-CBB0-6-0750-054

    Latch

  15. AC-CAB0-7-2000-060

    Latch

  16. AC-CBB0-7-2000-054

    Latch

  17. AC-CH00-7-0500-100

    Latch

  18. AC-CBH0-7-0750-028

    Latch

  19. AC-CBB0-7-2000-100

    Latch

  20. AC-C0H0-4-1250-048

    Cavi, Acciaio inox

  21. AC-CHB0-7-2000-079

    Latch

  22. AC-9BX-20-34

    Latch

  23. AC-CBB0-7-2000-062

    Latch

  24. AC-C0H0-4-1000-048

    Cavi, Acciaio inox

  25. AC-CAB0-7-0750-066

    Latch

  26. AC-CAB0-6-0750-057

    Latch

  27. AC-CBB0-6-2000-054

    Latch

  28. AC-CBB0-6-0750-100

    Latch

  29. AC-CAB0-7-2000-057

    Latch

  30. AC-CHB0-6-0750-079

    Latch

  31. AC-CHB0-6-2000-079

    Latch

  32. AC-C0H0-4-0750-048

    Cavi, Acciaio inox

  33. AC-CBB0-6-2000-062

    Latch

Pagina
per pagina