HH-50-5-059

Chiusure per coperchi

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Installazione Rivetto/Vite
Button Material Nylon, Green
Materiale impugnatura Zinc Alloy
Latch Mechanism Sliding Pawl
Finitura maniglia Black Powder Coat
Class HH-Chiusure per coperchi
La serie di successo di chiusure per coperchi HH di Southco fornisce robustezza e design a basso profilo, consentendone l’uso in una gran varietà di applicazioni con limitazioni di spazio. La chiusura per coperture HH è dotata di una maniglia a scomparsa facile da usare, per un azionamento intuitivo e semplicità di installazione.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.