HH-Chiusure per coperchi

La serie di successo di chiusure per coperchi HH di Southco fornisce robustezza e design a basso profilo, consentendone l’uso in una gran varietà di applicazioni con limitazioni di spazio. La chiusura per coperture HH è dotata di una maniglia a scomparsa facile da usare, per un azionamento intuitivo e semplicità di installazione.
HH-Chiusure per coperchi
La chiusura per coperchi HH offre prestazioni durevoli e azionamento intuitivo per applicazioni su server e nelle telecomunicazioni.
  • Design dal basso profilo, forte e sottile
  • Azionamento semplice con maniglia a scomparsa
  • Il montaggio flessibile con doppio foro di innesto semplifica l’installazione
  • Funzione di chiusura secondaria per una maggiore stabilità
  • Costruita con materiali resistenti ai raggi UV
  • Disponibilità dell’opzione ultra sottile
  • Colori personalizzabili per abbinarsi al design industriale
  • Carico massimo di funzionamento consigliato su lato: 100 N
  • Durata: 300 cicli
  • Conforme alla direttiva RoHs
  • Conforme alla classe UL 94V0

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando HH-Chiusure per coperchi

Vedi come Griglia Lista

7 articoli

Imposta ordine discendente
per pagina