H3-66-522-071

Chiusura Maniglia girevoli, Misura grande - 150 mm (5.9 in), Maniglia di blocco/sblocco, Singolo o Tre - Punti, CH 300 Key DIN, Non a Tenuta, fibra di vetro in Nylon, Nero

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale fibra di vetro in Nylon
Colore Nero
Opzioni di chiusura CH 300 Key DIN
Tipo di attuatore Cylinder Lock
Punti di Chiusura Singolo o Tre - Punti
Staffa per lucchetto secondario No
Tipo Large - 150 mm (5.9 in)
Class H3 - Sistema di chiusura a punti multipli con maniglia girevole
Questa soluzione combina la praticità delle chiusure per porte a battente comunemente impiegate sugli armadi all’eccezionale versatilità delle chiusure a uno o più punti per offrire un’ampia gamma di dimensioni di serraggio utile. Inoltre, questa chiusura è fornita con serratura per incrementare la sicurezza dell’applicazione. Resistente, leggera ed economica, questa chiusura è adatta ad armadi di tutte le dimensioni.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.