H3-60-122-144
Chiusura Maniglia girevoli, Misura grande - 150 mm (5.9 in), No Staffa per lucchetto secondario, Singolo o Tre - Punti, Chiave CH 300 DIN, A tenuta, Lega di zinco, Cromato, Satinato
| Materiale | Lega di zinco |
|---|---|
| Finitura | Cromato |
| Colore | Satinato |
| A tenuta | Si |
| Opzioni di chiusura | CH 300 Key DIN |
| Tipo di attuatore | Cylinder Lock |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Punti di Chiusura | Singolo o Tre - Punti |
| Staffa per lucchetto secondario | No |
| Tipo | Large - 150 mm (5.9 in) |
| Class | H3 - Sistema di chiusura a punti multipli con maniglia girevole |
Questa soluzione combina la praticità delle chiusure per porte a battente comunemente impiegate sugli armadi all’eccezionale versatilità delle chiusure a uno o più punti per offrire un’ampia gamma di dimensioni di serraggio utile. Inoltre, questa chiusura è fornita con serratura per incrementare la sicurezza dell’applicazione. Resistente, leggera ed economica, questa chiusura è adatta ad armadi di tutte le dimensioni.