Viti con montaggio a filo adatte a pannelli di soli 1,3 mm di spessore. La vite si fissa in un inserto filettato o altro ricettacolo filettato.
- A filo in posizione di chiusura
- La vite resta fissa nel pannello grazie al guscio di ritenzione
- Si installa in un’unica procedura come gruppo autofissante; non richiede procedure di installazione secondarie
- Interamente realizzata in acciaio inox per garantire resistenza alla corrosione
- 0,5 mm di flottanza totale delle viti per consentire gioco sufficiente a semplificare l’allineamento