F5-832-P4
Viti assemblaggio a filo, 8-32 Dimensione Filetto, Testa a croce, Acciaio inox, Passivato
| Materiale | Acciaio inox |
|---|---|
| Finitura | Passivato |
| Dimensione Filetto | 8-32 |
| Tipo Testa | Testa a croce |
| Class | F5 - Viti imperdibili a filo |
Sfruttate i vantaggi offerti dai fissaggi viti imperdibili nelle applicazioni che offrono poco spazio sul pannello o laddove è preferibile adottare il montaggio a filo utilizzando questa vite di montaggio con guscio a basso profilo. Idonea alla maggior parte delle leghe di alluminio o acciaio a basso contenuto di carbonio con 1/4 massimo di durezza.