F5-M4-P4

Viti assemblaggio a filo, M4 X 0,7, Testa a croce, Acciaio inox, Passivato

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio inox
Dimensione Filetto M4 X 0,7
Tipo Testa Testa a croce
Class F5 - Viti imperdibili a filo
Sfruttate i vantaggi offerti dai fissaggi viti imperdibili nelle applicazioni che offrono poco spazio sul pannello o laddove è preferibile adottare il montaggio a filo utilizzando questa vite di montaggio con guscio a basso profilo. Idonea alla maggior parte delle leghe di alluminio o acciaio a basso contenuto di carbonio con 1/4 massimo di durezza.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.