P7 - ATCA, AMC, MicroTCA e Compact PCI
Southco offre una gamma completa di componenti di estrazione conformi alle architetture CompactPCI, ATCA, AMC e MicroTCA, in linea con le varie specifiche standard PICMG. Queste soluzioni sono progettate per garantire l'inserimento e l'estrazione affidabili dei moduli, mantenendo al contempo l'integrità meccanica e l'allineamento del sistema. Oltre agli espulsori, Southco fornisce perni di allineamento di precisione e blocchi di codifica progettati per prevenire danni ai connettori guidando i moduli dello chassis nel corretto allineamento con il backplane o il midplane prima dell'innesto. È inoltre disponibile a magazzino un'ampia selezione di componenti hardware di montaggio per supportare una rapida integrazione e la personalizzazione del sistema.

- Bassa forza operativa – Semplifica l'inserimento e l'estrazione della scheda nelle configurazioni con backplane e midplane grazie a un'azione fluida e intuitiva.
- Opzioni versatili di microinterruttori – Disponibili in diverse configurazioni, inclusi modelli a leva e a stantuffo, per soddisfare le diverse esigenze applicative.
- Compatibilità flessibile degli estrattori – Diversi modelli standard di espulsori si adattano a un'ampia gamma di spessori di PCB.
- Classe di infiammabilità: UL94-V0
- Sono disponibili colori personalizzati e opzioni di tampografia