D9-47-2303-K-R
DZUS® quarto di giro, Stud Assembly, Surface Mount Technology, 1.6 mm Spessore OP, Nero
| Colore | Lucido |
|---|---|
| Tipo Testa | Senza cava |
| Installazione | Surface Mount Technology |
| Serie | D9-47 |
| Spessore OP | 1.60 |
| Confezionamento | Reel Package |
| Tipo | Tool |
| Class | D9 – Fissaggio a un quarto di giro DZUS® Tech Line |
| Fastened Stud Projection (mm) | 9.45 |
| Unfastened Stud Projection (mm) | 5.80 |
Il fissaggio a un quarto di giro D9 DZUS® Tech Line combina la tecnologie comprovate di chiusure a un quarto di giro e imperdibili di Southco per creare una soluzione di nuova generazione, che fornisce una forza di bloccaggio uniforme e affidabile, nonché accesso rapido. Il fissaggio a un quarto di giro D9 DZUS® Tech Line ha un design caricato a molla imperdibile e funzionamento senza attrezzi che previene il serraggio eccessivo.