D8-334-700-121
Latch
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Rivestimento organico metallico brillante |
| Spessore OP | 1.75 |
| Spessore max. pannello esterno | 2.50 |
| Tipo di ricettacolo | Clip-in |
| Misura | Size 4 |
| Tipo | Receptacle |
| Class | D8 - Fissaggi a un quarto di giro DZUS® PANEX |