The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
D8-319-715-191
DZUS® quarto di giro, Spinotto, Misura 9, Phillips Recess #2, Acciaio, Zinc Plate, Cromato nero
Specificazioni
Materiale
Acciaio
Finitura
Zinc Plate, Black Chromate
Colore
Nero
Tipo Testa
Testa a croce
Recess Size
Phillips Recess #3
Misura
Size 9
Stud Diameter
9 mm
Stud Length (L)
15.00
Lunghezza
15.00
Diametro stelo
9 mm
Tipo
Stud Assembly
Class
D8 - Fissaggi a un quarto di giro DZUS® PANEX
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
No stock is available for this product.