D8-319-134-170
DZUS® quarto di giro, Spinotto, Misura 9, Cava a taglio, Acciaio, Cromato
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Cromato |
| Tipo Testa | Cava a taglio |
| Misura | Size 9 |
| Stud Diameter | 9 mm |
| Stud Length (L) | 34.00 |
| Lunghezza | 34.00 |
| Diametro stelo | 9 mm |
| Tipo | Stud Assembly |
| Class | D8 - Fissaggi a un quarto di giro DZUS® PANEX |