The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
D8-316-217-190
DZUS® quarto di giro, Spinotto, Misura 6, Testa esagonale, Acciaio, Zincato, cromato lucido
Specificazioni
Materiale
Acciaio
Finitura
Zincato, cromato lucido
Tipo Testa
Testa esagonale
Recess Size
Hex Recess 4 mm
Serie
Standard
Misura
Size 6
Stud Diameter
6 mm
Stud Length (L)
17.00
Lunghezza
17.00
Diametro stelo
6 mm
Tipo
Stud Assembly
Class
D8 - Fissaggi a un quarto di giro DZUS® PANEX
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Zygology Ltd
Oxford UK
1043
2026-03-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Handy FIX
Warsaw Poland
556
2026-04-17
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
500
2026-04-02
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
351
2026-04-20
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
195
2026-03-31
info@marek.eu
+420 541 420 811
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
65
2026-04-20
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
40
2026-04-18
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388