The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
D8-316-216-200
DZUS® quarto di giro, Spinotto, Misura 6, Testa esagonale, Acciaio inox, Film Lubrificante a secco
Specificazioni
Materiale
Acciaio inox
Finitura
Film Lubrificante a secco
Tipo Testa
Testa esagonale
Recess Size
Hex Recess 4 mm
Serie
Standard
Misura
Size 6
Stud Diameter
6 mm
Stud Length (L)
16.00
Lunghezza
16.00
Diametro stelo
6 mm
Tipo
Stud Assembly
Class
D8 - Fissaggi a un quarto di giro DZUS® PANEX
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
900
2026-04-01
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
www.rhf
100
2026-03-20
info@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
19
2026-03-30
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
12
2026-03-31
info@marek.eu
+420 541 420 811