The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
D8-316-212-191
DZUS® quarto di giro, Spinotto, Misura 6, Testa esagonale, Acciaio, Zinc Plate, Cromato nero
Specificazioni
Materiale
Acciaio
Finitura
Zinc Plate, Black Chromate
Tipo Testa
Testa esagonale
Recess Size
Hex Recess 4 mm
Serie
Standard
Misura
Size 6
Stud Diameter
6 mm
Stud Length (L)
12.00
Lunghezza
12.00
Diametro stelo
6 mm
Tipo
Stud Assembly
Class
D8 - Fissaggi a un quarto di giro DZUS® PANEX
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Zygology Ltd
Oxford UK
1430
2026-03-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
411
2026-03-31
info@marek.eu
+420 541 420 811
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
80
2026-03-26
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696