The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
D8-316-119-190
DZUS® quarto di giro, Spinotto, Misura 6, Cava a taglio, Acciaio, Zincato, cromato lucido
Specificazioni
Materiale
Acciaio
Finitura
Zincato, cromato lucido
Tipo Testa
Cava a taglio
Serie
Standard
Misura
Size 6
Stud Diameter
6 mm
Stud Length (L)
19.00
Lunghezza
19.00
Diametro stelo
6 mm
Tipo
Stud Assembly
Class
D8 - Fissaggi a un quarto di giro DZUS® PANEX
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Shanghai Actech International Co Ltd
Shanghai CHINA
426
2026-03-27
sales@shactech.com
86-21-61099378
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
62
2026-04-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
14
2026-03-31
info@marek.eu
+420 541 420 811