The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
D8-316-112-190
DZUS® quarto di giro, Spinotto, Misura 6, Cava a taglio, Acciaio, Zincato, cromato lucido
Specificazioni
Materiale
Acciaio
Finitura
Zincato, cromato lucido
Tipo Testa
Cava a taglio
Serie
Standard
Misura
Size 6
Stud Diameter
6 mm
Stud Length (L)
12.00
Lunghezza
12.00
Diametro stelo
6 mm
Tipo
Stud Assembly
Class
D8 - Fissaggi a un quarto di giro DZUS® PANEX
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
500
2026-11-05
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
470
2026-11-05
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
396
2026-11-19
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
62
2026-11-19
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
8
2026-11-12
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Sistemas Técnicos de Fijación S.L.
Valencia Madrid Spain
4
2026-11-02
stf@sistemastecnicosdefijacion.com
34.902.214.534