D8-314-431-170
DZUS® quarto di giro, Spinotto, Misura 4, Presa ad anello, Acciaio, Cromato
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Cromato |
| Tipo Testa | Presa ad anello |
| Misura | Size 4 |
| Stud Diameter | 4 mm |
| Stud Length (L) | 31.00 |
| Lunghezza | 31.00 |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Tipo | Stud Assembly |
| Class | D8 - Fissaggi a un quarto di giro DZUS® PANEX |