D8-314-124-170
DZUS® quarto di giro, Spinotto, Misura 4, Cava a taglio, Acciaio, Cromato
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Cromato |
| Tipo Testa | Cava a taglio |
| Misura | Size 4 |
| Stud Diameter | 4 mm |
| Stud Length (L) | 24.00 |
| Lunghezza | 24.00 |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Tipo | Stud Assembly |
| Class | D8 - Fissaggi a un quarto di giro DZUS® PANEX |