D5-PFSC35-38ACBYNA

Latch

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio
Tipo Testa Cava a taglio
Tipo Tool
Class

D5 – DZUS® per pannelli Fissaggio a un quarto di giro

Cage Code 72,794.00
DFCI Number 3506-SC38A-C3Y
Mil-Spec MIL-F-25173A

Il fissaggio a un quarto di giro DZUS® D5 per pannelli integra uno spinotto di fissaggio a espansione per eliminare il rischio di perdita o caduta di viteria e componenti all’interno dei pannelli. Progettato per consentire l’installazione permanente e l’accesso rapido ai pannelli, il fissaggio a un quarto di giro DZUS® D5 assicura un bloccaggio preciso, affidabile e resistente alle vibrazioni per applicazioni gravose in una varietà di settori industriali. Southco offre un’ampia gamma di fissaggi DZUS® Serie D5 con funzionalità potenziate, oltre a una linea di fissaggi per pannelli Serie D5 a un quarto di giro espressamente realizzati per soddisfare i requisiti di certificazione dell’industria aerospaziale.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.