D2-517-1429-190
DZUS® quarto di giro, Spinotto, Misura grande, Ad alette, Acciaio, Zincato, cromato lucido
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Zincato, cromato lucido |
| Colore | Lucido |
| Tipo Testa | Ad alette |
| Misura | Size 7 |
| Stud Diameter | 7 mm |
| Stud Length (L) | 29.00 |
| Lunghezza | 29.00 |
| Diametro stelo | 7 mm |
| Tipo | Stud Assembly |
| Class | D2 - Fissaggi a un quarto di giro Rapier DZUS® |
Questo versatile design offre una gamma completa di soluzioni a basso costo ed elevata tolleranza di serraggio utile per applicazioni ad alto volume di produzione. Il dispositivo di bloccaggio positivo garantisce il posizionamento corretto ad ogni utilizzo e resistenza alle vibrazioni. Il meccanismo ad accesso e sgancio rapido offre un’ottima alternativa ai fissaggi filettati nelle installazioni ad accesso frequente.