D2-517-1417-190

DZUS® quarto di giro, Spinotto, Misura grande, Ad alette, Acciaio, Zincato, cromato lucido

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio
Finitura Zincato, cromato lucido
Colore Lucido
Tipo Testa Ad alette
Misura Size 7
Stud Diameter 7 mm
Stud Length (L) 17.00
Lunghezza 17.00
Diametro stelo 7 mm
Tipo Stud Assembly
Class D2 - Fissaggi a un quarto di giro Rapier DZUS®
Questo versatile design offre una gamma completa di soluzioni a basso costo ed elevata tolleranza di serraggio utile per applicazioni ad alto volume di produzione. Il dispositivo di bloccaggio positivo garantisce il posizionamento corretto ad ogni utilizzo e resistenza alle vibrazioni. Il meccanismo ad accesso e sgancio rapido offre un’ottima alternativa ai fissaggi filettati nelle installazioni ad accesso frequente.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.