D1-444-100-030

DZUS® quarto di giro, Spinotto, Stile pomello, Plastica, Naturale

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Plastica
Finitura Naturale
Colore Nero
Tipo Testa Stile pomello
Stud Length (L) 25.40
Self-ejecting No
Lunghezza 25.40
Class D1 – Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Dart
Questi fissaggi ad accesso rapido sono ideali per applicazioni ad alto volume e impieghi leggeri. Versatili ed economici, questi dispositivi offrono bassi costi di installazione, ottime caratteristiche estetiche e tolleranze superiori a qualunque altro tipo di fissaggio a un quarto di giro. I fermi integrati indicano il corretto bloccaggio del dispositivo, mentre la chiusura a molla assicura una buona resistenza alle vibrazioni.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.