D1-004-090-030
DZUS® quarto di giro, Spinotto, Testa a taglio con cacciavite, Plastica, Naturale
| Materiale | Plastica |
|---|---|
| Finitura | Naturale |
| Colore | Nero |
| Tipo Testa | Testa a taglio con cacciavite |
| Stud Length (L) | 22.86 |
| Self-ejecting | No |
| Lunghezza | 22.86 |
| Tipo | Stud Assembly |
| Class | D1 – Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Dart |
Questi fissaggi ad accesso rapido sono ideali per applicazioni ad alto volume e impieghi leggeri. Versatili ed economici, questi dispositivi offrono bassi costi di installazione, ottime caratteristiche estetiche e tolleranze superiori a qualunque altro tipo di fissaggio a un quarto di giro. I fermi integrati indicano il corretto bloccaggio del dispositivo, mentre la chiusura a molla assicura una buona resistenza alle vibrazioni.