CR-64-0925-50

Latch

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Lega di alluminio
Finitura Naturale
Class CR - Chiusura a compressione a punti multipli per esterni
Questo economico sistema di chiusura a punti multipli non presenta alcun compromesso in termini di stile, prestazioni o sicurezza e risulta ideale per applicazioni esterne dotate di guarnizione di tenuta. L’impugnatura a basso profilo, la flessibilità di installazione e il montaggio regolabile assicurano eleganza e affidabilità in una varietà di applicazioni nel settore delle telecomunicazioni, dell’elettronica e dell’industria in generale.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.