CR-19-45-25
Chiusura a compressione a punti multipli, Bellcore 216, Counter-clockwise 90°, Zinc Mescolare, Rivestimento in polvere nera, UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
| Tipo Testa | Bellcore 216 |
|---|---|
| Rotation | Counter-clockwise 90° |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Materiale impugnatura | Zinc Alloy |
| Finitura maniglia | Black Powder Coat |
| Class | CR - Chiusura a compressione a punti multipli per esterni |
Questo economico sistema di chiusura a punti multipli non presenta alcun compromesso in termini di stile, prestazioni o sicurezza e risulta ideale per applicazioni esterne dotate di guarnizione di tenuta. L’impugnatura a basso profilo, la flessibilità di installazione e il montaggio regolabile assicurano eleganza e affidabilità in una varietà di applicazioni nel settore delle telecomunicazioni, dell’elettronica e dell’industria in generale.