CM-6-6S409-NUB

Asta di assemblaggio

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Lega di zinco
Finitura Cromato
A tenuta No
Tipo Testa Impugnatura
CAM Housing Length 28.50
Rotation Type B - Turn Counter-Clockwise to Latch
Cilindro estraibile Si
Class CM – Chiusure a camma con serratura
Coniugate estetica e qualità con questi eleganti chiusure a camma. Le finiture in cromo e a polvere nera conferiscono un look classico. Il fermo visibile indica la chiusura positiva, indipendentemente dal tipo di azionamento scelto (ad alette o con serratura).

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.