CM - Chiusure a camma con serratura

Coniugate estetica e qualità con questi eleganti chiusure a camma. Le finiture in cromo e a polvere nera conferiscono un look classico. Il fermo visibile indica la chiusura positiva, indipendentemente dal tipo di azionamento scelto (ad alette o con serratura).
CM - Chiusure a camma con serratura
Le sedi in zinco pressofuso, disponibili in due lunghezze standard, sono corredate da una varietà di opzioni strutturali e di stili per offrire numerose soluzioni di chiusura a camma per le applicazioni che non richiedono compressione.
  • Stile distintivo per corredare il look dell’applicazioneAzionamento scorrevole e affidabileCamme vendute separatamente per consentire serraggi compresi tra 12,5 mm e 44,5 mmPer applicazioni NEMA 4 e IP-66I modelli con serratura sono muniti di copriserratura in acciaio per offrire maggiore durata
  • Disponibile con pomello ad alette con o senza serratura
  • Disponibile in due versioni: corpo corto per serraggi utili compresi tra 12,5 mm e 32 mm; corpo lungo per serraggi utili compresi tra 25 mm a 44,5 mm
  • Disponibili in cromo o rivestimento nero; i modelli con serratura sono disponibili con frontali e protezioni in acciaio inox
  • Disponibile nei modelli con azionamento destrorso o sinistrorso
  • Il rivestimento nero è disponibile solo con la versione a foro cieco. Chiave opzionale con impugnatura in plastica stampabile con logo personalizzato.
  • Rondella dentata per montare la chiusura su plastica, legno e materiali simili
  • Fermaglio elastico per l’installazione rapida ideale in alti volumi di produzione
  • Rondella di tenuta e O-ring interno per conformare la chiusura agli standard NEMA 4 e IP-66. Carico di rottura medio sul nottolino: 180N

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando CM - Chiusure a camma con serratura

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 127

Imposta ordine discendente
  1. CM-9-1B109-21B-KA

    Asta di assemblaggio

  2. CM-9-1B109-21B-KD

    Asta di assemblaggio

per pagina