Serrature a camma

I nostri cam locks offrono una soluzione versatile ed economica per la sicurezza di porte, pannelli, coperchi e contenitori in una vasta gamma di settori. Questi dispositivi di bloccaggio semplici ma affidabili utilizzano un meccanismo a camma rotante per garantire una chiusura sicura, rendendoli ideali per applicazioni in cui l'accesso rapido e la sicurezza sono essenziali. Dai mobili e contenitori alle macchine distributrici e alle cassette delle lettere, i nostri cam locks offrono prestazioni costanti e un'operatività semplice.

Serrature a camma

Caratteristiche principali:

  • Mecanismo a camma affidabile: Fornisce un'azione di bloccaggio positiva per una chiusura sicura e coerente.
  • Ampia gamma di stili e dimensioni: Disponibile in vari tipi di corpo, stili di camma e dimensioni per adattarsi a diverse esigenze.
  • Costruzione resistente: Realizzata con materiali robusti come zinco pressofuso e acciaio inossidabile per prestazioni durature.

Vantaggi principali:

  • Sicurezza potenziata: Offre un fissaggio affidabile per proteggere i contenuti.
  • Operazione user-friendly: Facile da aprire e chiudere con una semplice azione a camma.
  • Compatibilità ampia: Adatta per numerose industrie e applicazioni.
  • Economicità: Offre una soluzione conveniente senza compromettere la qualità.
  • Applicazioni: I nostri serrature a camma sono utilizzate in una varietà di applicazioni, tra cui contenitori, distributori automatici, cassette delle lettere, armadietti, mobili, macchine da gioco, trasporti ed attrezzature industriali.

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Serrature a camma

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 176

Imposta ordine discendente
  1. CM-9-1B109-21B-KA

    Asta di assemblaggio

  2. PT-T009

    Camma

per pagina