CM-3-6C101-NUB
Asta di assemblaggio
| Materiale | Lega di zinco |
|---|---|
| Finitura | Cromato |
| A tenuta | Si |
| Tipo Testa | Impugnatura |
| CAM Housing Length | 28.50 |
| Funzionamento | Ruotare in senso orario per aprire |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Class | CM – Chiusure a camma con serratura |
Coniugate estetica e qualità con questi eleganti chiusure a camma. Le finiture in cromo e a polvere nera conferiscono un look classico. Il fermo visibile indica la chiusura positiva, indipendentemente dal tipo di azionamento scelto (ad alette o con serratura).