CM-3-5B101-NUB
Asta di assemblaggio
| Materiale | Lega di zinco |
|---|---|
| Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
| Colore | Nero |
| A tenuta | Si |
| Tipo Testa | Impugnatura |
| CAM Housing Length | 48.00 |
| Funzionamento | Ruotare in senso orario per aprire |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Class | CM – Chiusure a camma con serratura |
Coniugate estetica e qualità con questi eleganti chiusure a camma. Le finiture in cromo e a polvere nera conferiscono un look classico. Il fermo visibile indica la chiusura positiva, indipendentemente dal tipo di azionamento scelto (ad alette o con serratura).